text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 15m

Kód materiálu: Z9000036
GTIN: 
Kabel senzor/Controller, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5pólový, stíněný, vstupní strana: konektor M12, samice, kódování A, úhel 90°, výstupní strana: konektor M12, samec, kódování A, úhel 90°, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000050.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Kabel senzor/Controller, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5pólový, stíněný, vstupní strana: konektor M12, samice, kódování A, úhel 90°, výstupní strana: konektor M12, samec, kódování A, úhel 90°, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000050.

 
Okolní teplota -20  
80  
Údaj o namáhání vlhkem max. 95 %  
Orosení přípustné? přípustné  
Typ kabelu K1 Napájení a dat.kabel  
2 páry krouc.dvoj.žil  
Délka kabelu 15  
Impedance kabelu K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Průřez dat.vodič K1 2 x 0,34 mm²  
Průřez UB vodič K1 2 x 0,34 mm²  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Pletivo z pocínované mědi  
Čistá váha 580  
Celková hmotnost 585  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
Verze ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026