Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000036","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 15m","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Similaire à l’illustration
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 15m
Numéro de l'article: Z9000036
GTIN:
Capteur / câble de capteur, DeviceNet/CANOpen, PVC, à 5 broches, blindé,
côté entrée : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°,
côté sortie : connecteur mâle M12, codé A, coudé 90°, 15 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000050.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Capteur / câble de capteur, DeviceNet/CANOpen, PVC, à 5 broches, blindé, côté entrée : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°, côté sortie : connecteur mâle M12, codé A, coudé 90°, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000050.
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
80 |
| Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
| Condensation autorisée ? | autorisé |
Données mécaniques
| Type de câble K1 |
Alim. et câble de données
2 paires de fils dbl torsadés |
| Longueur du câble | 15 |
| Impédance du câble K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Section câble de données K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Section câble UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en cuivre étamé |
| Poids net | 580 |
| Poids brut | 585 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |