Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000036","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 15m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Vastaava kuva
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 15m
Tuotenumero: Z9000036
GTIN:
Anturin/anturin kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu,
tulopuoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa,
lähtöpuoli: M12 liitin, uros, A-koodattu, 90° kulmassa, 15 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000050.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Anturin/anturin kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu, tulopuoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa, lähtöpuoli: M12 liitin, uros, A-koodattu, 90° kulmassa, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000050.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-20
80 |
| Kosteusrasitus erittely | maks. 95 % |
| Kondens. sallittu ? | sallittu |
Mekaaniset tiedot
| Kaapelityyppi K1 |
Syöttö- ja datajohto
2 paria kier. parikaapeleita |
| Kaapelin pituus | 15 |
| Impedanssi kaapeli K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Poikkileikkaustiedot johdin K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Poikkileikkaus UB-johdin K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Suojauksen tyyppi K1 | Punottu sinkitystä kuparista |
| Nettopaino | 580 |
| Bruttopaino | 585 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
| ETIM versio | ETIM-7.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |