text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 15m

Номер артикула: Z9000036
GTIN: 
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5 контактов,экранированный, сторона входа: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный, сторона выхода: разъем M12, штекерный, тип A, прямоугольный, 15 м. This article has been discontinued. The successor is C1000050.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5 контактов,экранированный, сторона входа: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный, сторона выхода: разъем M12, штекерный, тип A, прямоугольный, 15 м. This article has been discontinued. The successor is C1000050.

 
Окружающая температура -20  
80  
Номинальный уровень влажности Макс. 95 %  
Конденсация допустима? Разрешено  
Тип кабеля K1 Кабель питания и данных  
2 пары, витая пара  
Длина кабеля 15  
Полное сопротивление кабеля K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Сечение, кабель данных K1 2 x 0,34 мм²  
Сечение, кабель пит. K1 2 x 0,34 мм²  
Экранирование K1 да  
Тип экранирования K1 Оплетка из луженой меди  
Вес нетто 580  
Вес брутто 585  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Версия ETIM ETIM-7.0  
Эталонная группа ETIM EG000026