Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000036","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 15m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
La imagen real puede variar
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 15m
Número de producto: Z9000036
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened,
input side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°,
output side: Connector M12, male, A-coded, angled 90°, 15 m.
This article has bee... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, input side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: Connector M12, male, A-coded, angled 90°, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000050.
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
¿Condensación permitida? | permitido |
Datos mecanicos
Tipo de cable K1 |
Alimentación y cable de datos
2 pares de cond. dobles trenz. |
Longitud cable | 15 m |
Impedancia cable K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
Sección cable de datos K1 | 2 x 0,34 mm² |
Sección cond. UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Trenzado de cobre estañado |
Peso neto | 580 g |
Peso bruto | 585 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |