text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

IndustrialPI RO

Artikelnummer: A3000005
GTIN: 4046548109870
Erweiterungsmodul für den Industrial PI 4, 4 Relaisausgänge (N/O), max. ohmsche Last: 5 A bei 250 V AC/5 A bei 30 V DC, max. induktive Last: 2 A bei 250 V AC/2 A bei 30 V DC.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
 
Umgebungstemperatur -20 - 55  °C
Schutzart Gehäuse IP20  
Gehäusematerial PC  
Abmessung h 96  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 126  mm
Nettogewicht 110  g
Bruttogewicht 118  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548109870  
Volumen 0.285  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1