text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

IndustrialPI RO

Número de producto: A3000005
GTIN: 4046548109870
Módulo de ampliación para Industrial PI 4, 4 salidas de relé (N/A),carga resistiva máx.: 5 A con 250 V AC/5 A con 30 V DC, carga inductiva máx.: 2 A con 250 V AC/2 A con 30 V DC.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
 
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Carcasa de clase de protección IP20  
Material de la carcasa PC  
Dimensión de altura 96  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 126  mm
Peso neto 110  g
Peso bruto 118  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548109870  
Volumen 0.285  dm3
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1