text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

IndustrialPI RO

Artikelnummer: A3000005
GTIN: 4046548109870
Expansionsmodul för Industrial PI 4, 4 reläutgångar (N/O), max. ohmbelastning: 5 A vid 250 V AC/5 A bei 30 V DC, max. induktivbelastning: 2 A vid 250 V AC/2 A bei 30 V DC.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
 
Omgivningstemperatur -20 - 55  °C
Skyddsklass hus IP20  
Kåpmaterial PC  
Mått höjd 96  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 126  mm
Nettovikt 110  g
Bruttovikt 118  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 19200192  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001413  
GTIN 4046548109870  
Volym 0.285  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1