Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"A3000005","name":"IndustrialPI RO","price":"159.12","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
IndustrialPI RO
Productnummer: A3000005
GTIN: 4046548109870
Uitbreidingsmodule voor de Industrial PI 4, 4 relaisuitgangen (N/O),max.
ohmse belasting: 5 A bij 250 V AC/5 A bij 30 V DC, max. inductievebelasting: 2 A
bij 250 V AC/2 A bij 30 V DC.
Eenheid
Uw prijs
€159.12
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 - 55 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PC |
| Afmeting hoogte | 96 mm |
| Afmeting breedte | 22.5 mm |
| Afmeting diepte | 126 mm |
| Nettogewicht | 110 g |
| Brutogewicht | 118 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 19200192 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001413 |
| GTIN | 4046548109870 |
| Volume | 0.285 dm3 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |