text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
34 Produkte gefunden
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Kontakte: 1 S, 2 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me3.2  / 2AR
570232
GTIN: 4046548002706
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Radiusbetätiger, Kontakte: 1 S, 2 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me3 / 2AR
570212
GTIN: 4046548002768
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Radiusbetätiger, Kontakte: 1 S, 1 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me3.1  / 2AR
570222
GTIN: 4046548002737
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Radiusbetätiger, Kontakte: 2 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Auf Anfrage
PSEN me3 / 2AS
570210
GTIN: 4046548002782
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Kontakte: 1 S, 1 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me3.1  / 2AS
570220
GTIN: 4046548002751
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Kontakte: 2 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Auf Anfrage
PSEN me2 / 2AS
570200
GTIN: 4046548002836
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Kontakte: 1 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me1.2S / 1AS
570006
GTIN: 4046548052381
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

Auf Anfrage
PSEN me2 / 2AR
570201
GTIN: 4046548002829
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Radiusbetätiger Kontakte: 1 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

Auf Anfrage
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Auf Anfrage
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Auf Anfrage
PSEN me4.11 / 4AS
570246
GTIN: 4046548002669
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Auszugskraft 50 N, Kontakte: 2 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me4.1 / 4AS
570245
GTIN: 4046548002676
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Kontakte 2 n/c.

Auf Anfrage
PSEN me4 / 4AS
570240
GTIN: 4046548002690
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Kontakte: 1 S, 1 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me4.21 / 4AS
570250
GTIN: 4046548002652
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Auszugskraft 50 N, Kontakte: 1 S, 2 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me4.01 / 4AS
570241
GTIN: 4046548002683
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Auszugskraft 50 N, Kontakte: 1 S, 1 Ö.

Auf Anfrage
PSEN me3.2  / 2AS
570230
GTIN: 4046548002720
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Kontakte: 1 S, 2 Ö.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen