text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN me3 / 2AR

Artikelnummer: 570212
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Radiusbetätiger, Kontakte: 1 S, 1 Ö.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Gerätevariante Unit  
 
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 10  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  
Umgebungstemperatur -30 - 80  °C
Schutzart Gehäuse IP65  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart fest  
Abmessung h 90  mm
Abmessung b 52  mm
Abmessung t 33  mm
Nettogewicht 175  g
Bruttogewicht 238  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6a  
6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
ETU  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
96-45-7  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002768  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN me2AR
PSEN me2AR 570206
Radiusbetätiger für mechanische Sicherheitszuhaltung PSEN me2.
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN me2AS
PSEN me2AS 570205
Standardbetätiger für mechanische Sicherheitszuhaltung PSEN me2.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: 200 m