text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
3 Produkte gefunden
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
8178003
GTIN: 4046548112351
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 6 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 18 A, Spitzenausgangsstrom für 5 s: 12 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA, integrierter Bremswiderstand, Hardware-Optionen: Erweiterungskarte PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Erweiterungskarte PosI/O.

Auf Anfrage
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
8178001
GTIN: 4046548110166
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 3 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 9 A, Spitzenausgangsstrom für 5 s: 6 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA, integrierter Bremswiderstand, Hardware-Optionen: Erweiterungskarte PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Erweiterungskarte PROFIBUS DP Slave Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC
8178002
GTIN: 4046548110180
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA Integrierter Bremswiderstand. Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Erweiterungskarte Profinet. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen