text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 3
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
8178001
GTIN: 4046548110166
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 3 A, Peak output current for 2 s: 9 A, peak output current for 5 s: 6 A, power consumption in S1 mode: 2.2 kVA, integrated brake resistor, hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, expansion card PROFIBUS DP Slave Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

по запросу
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC
8178002
GTIN: 4046548110180
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA. Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Expansion card PROFINET. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

по запросу
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
8178003
GTIN: 4046548112351
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A, Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A, power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor, hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, expansion card PosI/O.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование