text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

KUNBUS-GW EtherCAT

Artikelnummer: Z9000010
Modulares Gateway EtherCAT, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B ...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Modulares Gateway EtherCAT, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 512 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 512 Byte.

Zulassung CE  
UKCA  
 
Abmessung h 96  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 110.4  mm
Nettogewicht 91  g
Bruttogewicht 100  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548093230  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volumen 0  
 

Obligatorisches Zubehör

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi Module. Universell passend für alle Revolution Pi Basis- und Erweiterungsmodule.