Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000010","name":"KUNBUS-GW EtherCAT","price":"1382.0","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}

Som på fig.
KUNBUS-GW EtherCAT
Produktnummer: Z9000010
Modulopbygget Gateway EtherCAT, kommunikationsmodul til basismoduletRevPi
Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilsluttes to forskellige
kommunikationsmoduler, kabinetmål (H x B x D):
96 x 22,5 x 11... Mere
Din pris
Kr.1,382.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Modulopbygget Gateway EtherCAT, kommunikationsmodul til basismoduletRevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilsluttes to forskellige kommunikationsmoduler, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, tilslutning til feltbus:2x RJ45, modulfunktion: slave, maks. datalængde indgangsdata: 512 byte, maks. datalængde udgangsdata: 512 byte.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 110.4 mm |
Nettovægt | 91 g |
Bruttovægt | 100 g |
Miljø
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548093230 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør

GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og
udvidelsesmoduler.
Kr.42.00