Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000010","name":"KUNBUS-GW EtherCAT","price":"181.89","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}

Vastaava kuva
KUNBUS-GW EtherCAT
Tuotenumero: Z9000010
Modulaarinen yhdyskäytävä EtherCAT, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
viestintämoduulia voidaan liittää, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys):
96 x 22,5... Lisää
Hintasi
€181.89
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Modulaarinen yhdyskäytävä EtherCAT, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri viestintämoduulia voidaan liittää, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20, liitäntä kenttäväylään: 2x RJ45, laitetoiminto: Slave, maks. datan pituus syöttötiedot: 512 tavua, maks. datan pituus lähtötiedot: 512 tavua
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 96 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 110.4 mm |
Nettopaino | 91 g |
Bruttopaino | 100 g |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242290 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548093230 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet

GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -perus-ja
-laajennusmoduuleihin.
€5.59