text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

KUNBUS-GW EtherCAT

Номер артикула: Z9000010
Модульный шлюз EtherCAT, модуль связи для базового модуля RevPi Core/RevPi Core 3, подключение до двух разных модулей связи, размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20, подкл...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Модульный шлюз EtherCAT, модуль связи для базового модуля RevPi Core/RevPi Core 3, подключение до двух разных модулей связи, размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20, подключение к промышленнойсети: 2 разъема RJ45, функция устройства: подчиненное, максимальная длина данныхна входе: 512 байт, максимальная длина данных на выходе: 512 байт.

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Размер по высоте 96  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 110.4  mm
Вес нетто 91  g
Вес брутто 100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242290  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548093230  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Перемычка для PiBridge для подключения отдельных модулей Revolution Pi. Универсальная, подходит для всех базовых модулей и модулей расширения Revolution Pi.