text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ m EF 1MM

Numer produktu: 772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, bezpieczne monitorowanie 1 osi.

Sztuka

Cena

€345.41

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Zakres zastosowań Fail-safe  
 
Przeznaczenie UINT1 Versorgung des Moduls  
Źródło napięcia wewnętrznego über Basisgerät  
Typ napięcia UINT1 DC  
F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon. 0,1 Hz - 5 kHz  
Liczba wejść czujników inkreme 1  
Przyłącze (enkoder inkrement.) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz 90° ±30°  
Progr.funk.bez inkr.histerezy 0,1 Hz - 500 kHz  
Wejścia z izol. potencjałów ja  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Czas reakcji wzg. wart. limitu 1/f_ist + 16 ms  
Izolacja potencjałowa 1 między Sensor und Systemspannung  
Typ izolacji potencjałowej 1 Funktionsisolierung  
Położenie montażowe waager. auf Hutschiene  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 101.4  
Szerokość 22.5  
Głębokość 111  
Ciężar netto 90  
Ciężar brutto 100  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242205  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069600  
Tom 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Zaciski sprężynowe, do modułów fieldbus w PNOZ mm0.xp, 1 kpl.
€7.88
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Zacisk śrubowy wtykowy, moduły fieldbus w PNOZ mm0.xp, 1 kpl.
€7.88

Akcesoria opcjonalne

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 1,5m.
€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 2,5m.
€70.42
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 5 m.
€88.24
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Ekranowana puszka połączeniowa PSEN msi b4, do podłączenia enkodera przyrostowego do czujnika zbliżeniowego, z rezystorem/bezrezystora, z dodatkowym zasilaniem dla czujnika zbliżeniowego.
€80.65
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Uniwersalny adapter, 9-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Uniwersalny adapter, 15-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€241.45
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
€50.35

Alternatywa

PNOZ m EF 2MM
PNOZ m EF 2MM 772171
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, bezpieczne monitorowanie 2 osi.
€526.85

Pasuje do

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 , jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
€712.19
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet zprzełącznikiem, pamięć USB 20.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.
€262.73