Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772170","name":"PNOZ m EF 1MM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Produkten kan variera
PNOZ m EF 1MM
Artikelnummer: 772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker övervakning av 1 axel.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Användningsområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Källa intern spänning | über Basisgerät |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
Ingång för närhetskontakt
| prog.övervak.F utan hyst.NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Ingångsinkrementell kodare
| Antal inkrementalgivaringångar | 1 |
| Anslutning (inkrementalgivare) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Fasläge diff.sign. Inkr.giv | 90° ±30° |
| prog.övervak.F utan hyst.inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Ingångar
| Potentialavskiljning ingång | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Times
| Reakti.tid gränsvärdesöverskr | 1/f_ist + 16 ms |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Sensor und Systemspannung |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolierung |
Mekaniska data
| Monteringsläge | waager. auf Hutschiene |
| Monteringsskenans mått |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Plinttyp | steckbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24 - 12 AWG |
| Mått höjd | 101.4 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 111 |
| Nettovikt | 90 |
| Bruttovikt | 100 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242205 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069600 |
| Volym | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PNOZ msi b4 Box
773845
Skärmad anslutningsbox PSEN msi b4, för anslutning av en
inkrementalgivare till en beröringsfri givare, med/utan pull-motstånd,
med extra manöverspänning för den beröringsfria givaren.
PNOZ msi S09
773870
Universal Adapter, 9-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
PNOZ msi S15
773871
Universal Adapter, 15-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
PNOZ msi S25
773872
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
Tillbehör – obligatoriska
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Fjäderkraftsplintar, för fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sats.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Löstagbar skruvplint, fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sats.
Alternativ
PNOZ m EF 2MM
772171
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker övervakning av 2 axlar.
Lämplig för
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.