Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772170","name":"PNOZ m EF 1MM","price":"345.41","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m EF 1MM
Numéro de l'article: 772170
GTIN: 4046548069600
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
surveillance en toute sécurité d’un axe.
Unité
Votre prix
€345.41
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Domaine d’application | Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| But de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Source de la tension interne | über Basisgerät |
| Type de tension de UINT1 | DC |
Entrée détecteur de proximité
| F.surv.prog. sans hys.cap.prox | 0,1 Hz - 5 kHz |
Entrée codeur incrémental
| Nombre d'entrées pour codeur i | 1 |
| Raccordement (codeur incr.) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Écart ph.diff.sign. cod.incr. | 90° ±30° |
| F.surv.prog. sans hyst. incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Entrées
| Séparation potentiel entrée | ja |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Temps
| Tps réponse dép. valeur lim. | 1/f_ist + 16 ms |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Sensor und Systemspannung |
| Type séparation du potentiel 1 | Funktionsisolierung |
Données mécaniques
| Position de montage | waager. auf Hutschiene |
| Dimensions du rail DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 101.4 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 111 |
| Poids net | 90 |
| Poids brut | 100 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242205 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069600 |
| Volume | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
€70.42
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
€88.24
PNOZ msi b4 Box
773845
Boîtier de raccordement blindé PSEN msi b4, pour le raccordement d’un
codeur incrémental avec un capteur de proximité avec / sans résistancede rappel,
et alimentation supplémentaire pour le capteur de proximité.
€80.65
PNOZ msi S09
773870
Adaptateur universel, Sub D à 9 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2
contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Adaptateur universel, Sub D à 15 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2
contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Adaptateur universel, Sub D à 25 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2
contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€241.45
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€50.35
Accessoires obligatoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
€7.88
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Bornier à vis débrochable, modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
€7.88
Alternative
PNOZ m EF 2MM
772171
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
surveillance en toute sécurité de 2 axes.
€526.85
Combinable avec
PNOZ m B0
772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
€712.19
PNOZ m B1
772101
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
€262.73