text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
2 tuotetta löytyi
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
8178003
GTIN: 4046548112351
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 6 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 18 A, Spitzenausgangsstrom für 5 s: 12 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA, integrierter Bremswiderstand, Hardware-Optionen: Erweiterungskarte PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Erweiterungskarte PosI/O.

Tilauksesta
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL3 nach EN/IEC 62061 unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. Systemvoraussetzung für PMCprotego D: Produktversion 1.6; Firmware >= 6.25

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus