Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"680010","name":"PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Abbildung ähnlich
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Artikelnummer: 680010
Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie
PMCprotego D.
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
UKCA TÜV |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Eingang Absolutwertgeber
Anzahl Eingänge Absolutwertg. | 1 |
Versorgungsspannung für ABS | 24 V DC |
Signal Clock-Ausg. ABS | Differenzsignal (RS-422) |
Signal Dateneing. ABS | Differenzsignal (RS-422) |
Eingang Inkrementalgeber
Anzahl der Eingänge Inkr.geber | 1 |
Versorgungsspannung für Inkrem | 24,0 V |
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb | 90° ±30° |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 8 |
Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
Halbleiterausgänge
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -15 %/+20 % |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Halbleiterausgänge 2-polig
Anzahl 2-polige HL-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-1 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60721-3-3 |
Klasse der Umgebungstemperatur | 3K3 |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60721-3-1 |
Lagertemp. Änderung | 20 K/h |
Umgebungstemperaturklasse | 1K4 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60721-3-3 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 85 % r. F. |
Klasse der Luftfeuchte | 3K3 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61800-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60721-3-2 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61800-5-1 |
Überspannungskategorie | II |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | stehend |
Abmessung h | 141.9 mm |
Abmessung b | 86.7 mm |
Abmessung t | 18.4 mm |
Nettogewicht | 124 g |
Bruttogewicht | 154 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85235200 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-Code | 4046548077728 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |