text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
5 Produkte gefunden
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports ...

Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codier ...

Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbu ...

Auf Anfrage
PSS u2 P42 F/S -R
329230
Kopfmodul für PSS u2 im Automatisierungssystem PSS 4000, PLC nach IEC 61131, Failsafe und Standard, 2 RJ45-Buchsenstecke ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen