text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
156 Produkte gefunden
PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/60/00
8177507
GTIN: 4046548104899
Mo = 8,4Nm; Io = 9,78A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 2,98kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse; Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
0105219
GTIN: 4046548041248
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,0 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14 Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/117/230-480V
0105266
GTIN: 4046548041279
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.03/122/230-480V
0105248
GTIN: 4046548041262
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14 Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/162/230-480V
4105812
GTIN: 4046548032734
Servverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) .

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.14/162/230-480V
4105687
GTIN: 4046548032727
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 14 A; Imax (5 sec.) = 28 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 10 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) .

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.10/162/230-480V
4105618
GTIN: 4046548032710
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) .

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.03/112/230-480V
4105419
GTIN: 4046548032666
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.01/112/230-480V
4105413
GTIN: 4046548032604
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A;Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,0 kVA Integrierter Bremswiderstand.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/112/230-480V
4105418
GTIN: 4046548032659
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
4105417
GTIN: 4046548032642
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.20/112/230-480V
4105416
GTIN: 4046548032635
Servoverstärker, Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 20 A, Imax (5 sec.) = 40 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 14 kVA, integrierter Bremswiderstand.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.03/162/230-480V
4105574
GTIN: 4046548032703
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) .

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.14/112/230-480V
4105493
GTIN: 4046548032673
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 14 A; Imax (5 sec.) = 28 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 10 kVA Integrierter Bremswiderstand.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.20/162/230-480V
4105573
GTIN: 4046548032697
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 20 A; Imax (5 sec.) = 40 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 14 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) .

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.01/117/230-480V
8161153
GTIN: 4046548041309
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,0 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
8161147
GTIN: 4046548041293
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.10/117/230-480V
8173716
GTIN: 4046548041330
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.10/167/230-480V
8173796
GTIN: 4046548041347
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/122/230-480V
8175961
GTIN: 4046548046502
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14 Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen