Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8161147","name":"PMCtendo DD4.03/117/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Abbildung ähnlich
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
Artikelnummer: 8161147
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A;
Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA
Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum
D... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Mains Supply |
Versorgungsspannung U1 | 230 - 480 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Zweck von U2 | Supply |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Leistungsteil
Spitzenstrom für 5 s | 6 A |
Analoge Eingänge
Anzahl Analogeingänge | 2 |
Art Analogeingänge | Spannung |
Auflösung Analogeingänge |
14
Bit 12 Bit |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 4 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Analoge Ausgänge
Anzahl Analogausgänge | 2 |
Art Analogausgänge | Spannung |
Auflösung Analogausgänge | 10 Bit |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Schnittstellen CANopen | 1 |
Serielle Schnittstelle
Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 325 mm |
Abmessung b | 70 mm |
Abmessung t | 265 mm |
Nettogewicht | 4200 g |
Bruttogewicht | 5300 g |
Umwelt
RoHS-Konformität | ja |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-Code | 4046548041293 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |