Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastbereich 30 - 100
mm, 4-pol. M8-Stiftstecker, Halbleiterausgang (pl ...
Auf Anfrage
Sicherheitszuhaltung PSENmlock, codiert, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 8-pol. M ...
Auf Anfrage
Sicherheitszuhaltung PSENmlock, vollcodiert, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 8-po ...
Auf Anfrage
Sicherheitszuhaltung PSENmlock, codiert, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 12-pol. ...
Auf Anfrage
Sicherheitszuhaltung PSENmlock, vollcodiert, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, mit Zuhaltung, mit automatischem Res ...
Auf Anfrage
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 1,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel un ...
Auf Anfrage
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos
Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompati ...
Auf Anfrage
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos
Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kom ...
Auf Anfrage
Riegel für mechanische Zuhaltung in Verbindung mit Sicherheitsschalter
PSEN me1 oder PSEN cs.
Auf Anfrage
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL
Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompatibel.
Auf Anfrage
Sicherheits-Schaltscharnier, Anbaulage rechts, 4-poliger M12
Stiftstecker, 2 Öffnerkontakte, Schutzart IP67.
Auf Anfrage
Riegel für mechanische Zuhaltung in Verbindung mit Sicherheitsschalter
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 und PSEN ma1.4 ...
Auf Anfrage
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL
Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kompati ...
Auf Anfrage
Mechanischer Riegel, für Sicherheitsschalter PSEN me1 oder PSEN cs mit
Arretierung (deaktivierbar) und Fluchtentriegelun ...
Auf Anfrage
Sicherer Scharnierschalter, Anbaulage links, M12 4-pol. Stiftstecker, 2
Ö, IP67.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...
Auf Anfrage
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 300 mm),
Schutzfeldhöhe 750 mm, Versorgungsspannung 24 V, R ...
Auf Anfrage
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 300 mm),
Schutzfeldhöhe 600 mm, Versorgungsspannung 24 V, R ...
Auf Anfrage
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm),
Schutzfeldhöhe 300 mm ohne Totzone, Versorgungsspannu ...
Auf Anfrage
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm),
Schutzfeldhöhe 450 mm ohne Totzone, Versorgungsspannu ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen