text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN enc HTL 1024 hs

Artikelnummer: 6Z000004
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kompatibel.

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Leistungsaufnahme DC U1 0.96  W
Umgebungstemperatur -40 - 90  °C
Max.Relative Luftfeuchte 98 %  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 100g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP65  
Anschlussart M23, 12-polig  
Gehäusematerial Aluminium  
Abmessung h 90.6  mm
Abmessung b 58  mm
Abmessung t 61  mm
Nettogewicht 357  g
Bruttogewicht 545  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EAN-Code 4046548095128  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
Volumen 3.357