Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung (PSEN me5)

Das mechanische Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung bietet eine wirtschaftliche Lösung für die Schutztürüberwachung.

Hier finden Sie die Auswahl an PSENmech Schaltern. Passende Betätiger finden Sie im Zubehörbereich.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN me5 AF

Radiusbetätiger für Schutztürsystem PSEN me5 Schalter, für kleine Klappen. Anfahrradius R ≥ 400 mm.

Vergleichen Download

PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, 1 S, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, 1 S, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 8-polig, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 8-polig, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 3 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5 AS

Standardbetätiger für Schutztürsystem PSEN me5. Anfahrradius R ≥ 800 mm

Vergleichen Download

PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 3 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5M NC.NC n 1 switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 5-polig, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 3 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5 AR

Flexibler Betätiger für Schutztürsystem PSEN me5. Anfahrradius R ≥ 150 mm.

Vergleichen Download

PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 3 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5S NC.NC n 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 5-polig, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5 AA

Winkelbetätiger für Schutztürsystem PSEN me5. Anfahrradius R ≥ 600 mm.

Vergleichen Download

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 2 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 2 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Vergleichen Download

PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 2 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.