Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 8-pinowe,
zasada blokowania - siła sprężyny,
styk potwierdzeni ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi, zasada blokowania - siła sprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, sty ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, st ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 8-pinowe,
zasada blokowania - siła magnetyczna,
styk potwierdze ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, sty ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 5-stykowe,
zasada blokowania - siła magnetyczna,
styk potwierdz ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 5-stykowe,
zasada blokowania - siła sprężyny,
styk potwierdzen ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, 1 ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, st ...
Na zamówienie
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, ...
Na zamówienie
Aktuator promieniowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5, dla małych klap
. Promień działania R ≥ 150 mm.
Na zamówienie
Aktuator kątowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień działania R ≥600 mm.
Na zamówienie
Elastyczny aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień
działaniaR ≥400
mm.
Na zamówienie
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.