Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Kommunikationsmodule RevPi COM

Mit Hilfe der Kommunikationsmodule können Sie Revolution Pi an verschiedene industrielle Netzwerke anbinden.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

KUNBUS-GW Profibus

Modulares Gateway PROFIBUS, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: D-SUB 9 female, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 244 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 244 Byte.

Vergleichen Download

KUNBUS-GW SERCOS III

Modulares Gateway Sercos III, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 250 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 250 Byte.

Vergleichen Download

KUNBUS-GW Modbus TCP

Modulares Gateway Modbus/TCP, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 512 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 512 Byte.

Vergleichen Download

KUNBUS-GW Powerlink

Modulares Gateway POWERLINK, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 200 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 200 Byte.

Vergleichen Download

KUNBUS-GW Modbus RTU

Modulares Gateway Modbus RTU, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: RS- 232, RS-422, RS 485, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 512 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 512 Byte.

Vergleichen Download

KUNBUS-GW DeviceNet

Modulares Gateway DeviceNet, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: Combicon-Stecker, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Prozessdaten: 64 Byte, max. Datenlänge asynchrone Daten: 488 Byte.

Vergleichen Download

KUNBUS-GW Ethernet/IP

Modulares Gateway Ethernet/IP, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 480 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 480 Byte.

Vergleichen Download

KUNBUS-GW CANopen

Modulares Gateway CANopen, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: D-SUB 9 male, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 512 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 512 Byte.

Vergleichen Download

KUNBUS-GW Profinet-IRT

Modulares Gateway PROFINET IRT, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 512 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 512 Byte.

Vergleichen Download

KUNBUS-GW EtherCAT

Modulares Gateway EtherCAT, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 512 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 512 Byte.