• 3
102 Produkte gefunden
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, au ...

Auf Anfrage
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 90 mm, ...

Auf Anfrage
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, automa ...

Auf Anfrage
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 5 S, 1 ...

Auf Anfrage
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 Ö, UB = ...

Auf Anfrage
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X7 24VACDC 2n/o
774059
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB ...

Auf Anfrage
PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774085
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 ...

Auf Anfrage
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 ...

Auf Anfrage
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 ...

Auf Anfrage
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 1 Ö, automatischer/manueller Start ...

Auf Anfrage
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB ...

Auf Anfrage
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB ...

Auf Anfrage
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB ...

Auf Anfrage
PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen