text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Artikelnummer: 774012
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB = -24 V DC (Japan), Breite: 112,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwac...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB = -24 V DC (Japan), Breite: 112,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis, mit zwei unabhängig einstellbaren rückfallverzögerten Kontakten, 12 Stufen von 1 - 20 s und 0,1 - 3 s.

Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 -24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 6.5  W
Anzahl Eingänge 2  
Anzahl Halbleiterausgänge 0  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 8  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 8  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 5  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G. P.  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial Relais AgSnO2  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Toleranz Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Wiederholgenauigkeit 2 %  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V1  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart fest  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 10 AWG  
Abmessung h 87  mm
Abmessung b 112.5  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 600  g
Bruttogewicht 615  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548012613  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 1.263