text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Geplante Serverwartungsarbeiten am 21.08.2025 zwischen 07:20 und 08:45. Kurzfristige Ausfälle sind möglich. Bitte speichern Sie Ihre Warenkörbe oder verschieben Sie Ihre geplanten Aktivitäten.
4 Produkte gefunden
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1 s / 470 kOhm, Zeiteinstellung e ...

Auf Anfrage
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 1 kOhm, Zeiteinstellung erfol ...

Auf Anfrage
FB/F11/10KO NEUTR. SKALA 0-10
326903
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 10 kOhm, Zeiteinstellung erfo ...

Auf Anfrage
FB/F11/1000SEC.
326701
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1000 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen