Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8164578","name":"PMCprimo 16+.00/0/0/0/4","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/0/0/4
Produktnummer: 8164578
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse | CE |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 2 |
| Type analogudgange | Spænding |
| Opløsning, analogindgange | 12 Bit |
Indgange
| Antal digitale indgange | 16 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Analoge udgange
| Antal af analogudgange | 2 |
| Type analogudgange | Spænding |
| Opløsning, analogudgange | 12 Bit |
Ethernet-interface
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
CANopen-interface
| Antal CANopen-tilslutninger | 2 |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
MODBUS
| Antal MODBUS-tilslutninger | 1 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 280 mm |
| Mål, bredde | 64 mm |
| Mål, dybde | 181 mm |
| Nettovægt | 2000 g |
| Bruttovægt | 2100 g |