text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCprimo 16+.00/0/0/0/4

Número do produto: 8164578
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução Entradas analógicas 12  Bit
Quantidade de entradas digitai 16  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Número de saídas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução das saídas analógica 12  Bit
Número interfaces Ethernet 1  
Número de interfaces CANopen 2  
Número interfaces RS-232 1  
Número de interfaces MODBUS 1  
Dimensão altura 280  mm
Dimensão de profundidade 181  mm
Dimensão de profundidade 64  mm
Peso líquido 2000  g
Peso bruto 2100  g