Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8164578","name":"PMCprimo 16+.00/0/0/0/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/0/0/4
Productnummer: 8164578
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Tensión |
| Resolución Entradas analógicas | 12 Bit |
Entradas
| Número de entradas digitales | 16 |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Salidas analógicas
| Número de salidas analógicas | 2 |
| Tipo de salidas analógicas | Tensión |
| Resolución, salidas analógicas | 12 Bit |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz CANopen
| Número de interfaces CANopen | 2 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
MODBUS
| Número de interfaces MODBUS | 1 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 280 mm |
| Dimensión Ancho | 64 mm |
| Dimensión Profundidad | 181 mm |
| Peso neto | 2000 g |
| Peso bruto | 2100 g |