Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8164578","name":"PMCprimo 16+.00/0/0/0/4","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/0/0/4
Numéro de l'article: 8164578
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| But de U2 | Alimentation des périphéries |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
Entrées analogiques
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |
| Type d’entrées analogiques | Tension |
| Résolution Entrées analogiques | 12 Bit |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 16 |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Sorties analogiques
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
| Type de sorties analogiques | Tension |
| Résolution sorties analogiques | 12 Bit |
Interface Ethernet
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Interface CANopen
| Nombre d'interfaces CANopen | 2 |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
MODBUS
| Nombre d'interfaces MODBUS | 1 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 280 mm |
| Dimension largeur | 64 mm |
| Dimension profondeur | 181 mm |
| Poids net | 2000 g |
| Poids brut | 2100 g |