text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
69 produkter fundet
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, med aflåsning, med Power-reset, 8-polet M12-ha ...

Kr.2,882.00
PSEN ml b 2.1 unit
570402
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, fuldt kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, med aflåsning, med Power-reset, 8-polet ...

Kr.2,983.00
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, med aflåsning, med Power-reset, 12-polet M12-h ...

Kr.2,900.00
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, fuldt kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, med aflåsning, med automatisk reset, 12- ...

Kr.3,002.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...

Kr.798.00
PSEN ml ba 1.1 unit
570424
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, med aflåsning, med automatisk reset, 8-polet M ...

Kr.2,882.00
PSEN ml 1.1 actuator
570480
Aktuator, kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock

Kr.421.00
PSEN ml b 2.2 unit
570404
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, unikt kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, med aflåsning, med Power-reset, 8-polet ...

Kr.3,057.00
PSEN ml b 2.2 switch
570405
Sikkerhedsafbryder, unikt kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock, med aflåsning, med Power-reset, 8-polet M12-hanstik, ...

Kr.2,669.00
PSEN ml 2.1 actuator
570481
Aktuator, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock

Kr.447.00
PSEN ml b 2.1 switch
570403
Sikkerhedsafbryder, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock, med aflåsning, med Power-reset, 8-polet M12-hanstik, ...

Kr.2,592.00
PSEN ml b 1.1 switch
570401
Sikkerhedsafbryder, kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock, med aflåsning, med Power-reset, 8-polet M12-hanstik, 0,23 ...

Kr.2,501.00
PSEN ml s 2.1 unit
570408
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, fuldt kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, med aflåsning, med Power-reset, 12-polet ...

Kr.3,002.00
PSEN ml s 2.2 switch
570411
Sikkerhedsafbryder, unikt kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock, med aflåsning, med Power-reset, 12-polet M12-hanstik ...

Kr.2,687.00
PSEN ml s 2.2 unit
570410
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, unikt kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, med aflåsning, med Power-reset, 12-polet ...

Kr.3,076.00
PSEN ml s 2.1 switch
570409
Sikkerhedsafbryder, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock, med aflåsning, med Power-reset, 12-polet M12-hanstik ...

Kr.2,610.00
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret opad, hængselside til venstre. Pakke = 1 dørgrebsm ...

Kr.2,634.00
PSEN ml sa 1.1 switch
570431
Sikkerhedsafbryder, kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock, med aflåsning, med automatisk reset, 12-polet M12-hanstik, ...

Kr.2,519.00
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret nedad, hængselside til venstre. Pakke = 1 dørgrebs ...

Kr.2,634.00
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Aktuator med afrundet spids, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock

Kr.447.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug