text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT Windows Logon Licence 1

Produktnummer: 402356
GTIN: 
PIT Windows Logon licence for 1 activation

Styk

Din pris

Kr.587.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse -  
 
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
 

Ekstra tilbehør

PITreader
PITreader 402255
PITreader base unit. RFID-godkendelsessystem. Indhold: Basisenhed, stik [402307]. Nødvendigt tilbehør: PITreader key adapter.
Kr.2,456.00
PITreader S base unit
PITreader S base unit 402256
PITreader S base unit. RFID-godkendelsessystem med udvidet funktionsomfang. Indhold: Basisenhed, stik [402307]. Nødvendigt tilbehør: PITreader key adapter.
Kr.2,735.00
PITreader card unit
PITreader card unit 402320
PITreader card unit. RFID-godkendelsessystem til kort, mærkater og nøgler. Indhold: Basisenhed, stik [402307], PITreader card adapter.
Kr.3,034.00
PITreader S card unit
PITreader S card unit 402321
PITreader S card unit. RFID-godkendelsessystem til kort, mærkater og nøgler, med udvidet funktionsomfang. Indhold: Basisenhed, stik [402307], PITreader card adapter.
Kr.3,314.00
PIT gb RLLE y up ETH
PIT gb RLLE y up ETH G1000020
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key, tilslutning foroven, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol. hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Kr.3,884.00
PIT gb RLLE y down ETH
PIT gb RLLE y down ETH G1000021
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key, tilslutning forneden, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol. hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Kr.3,884.00
PIT gb QLLE y up ETH
PIT gb QLLE y up ETH G1000041
PITgatebox med PITreader Card (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Card, tilslutning foroven, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol. hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Kr.3,884.00
PIT gb QLLE y down ETH
PIT gb QLLE y down ETH G1000042
PITgatebox med PITreader Card (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Card, tilslutning forneden, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol. hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Kr.3,884.00