Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"G1000003","name":"PIT gb BLLE y","price":"1590.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Som på fig.
PIT gb BLLE y
Produktnummer: G1000003
PITgatebox (knapenhed), færdiglavet hus med
betjeningselementer og nødstop, 40 mm bredde, boks med nødstop (2 NC/1
NO) og 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) samt 1 nøgleafbryder (1
NO), tilslutning 12-... Mere
Din pris
Kr.1,590.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITgatebox (knapenhed), færdiglavet hus med betjeningselementer og nødstop, 40 mm bredde, boks med nødstop (2 NC/1 NO) og 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) samt 1 nøgleafbryder (1 NO), tilslutning 12-pol. M12-stik, IP65, inkl. farvekapper i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Generelle data
Godkendelse |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Selvovervåget | nein |
Pære | LED |
Lysfarve | weiß |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 12 |
Min. kontaktstrøm | 1 |
Nødstop
Antal bryde-kontakter nødstop | 2 |
Antal meldekontakter nødstop | 1 |
Åbningsmåde nødstop | Drehentriegelung |
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale nødstop | Ag |
Kontaktmat. meldkont. nødstop | Au |
Trykknap
Antal trykknapper | 2 |
Antal slutte-trykknapper | 2 |
Koblingska. trykkn. iht.stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale trykknap | Ag |
Nøglebetjent trykknap
Antal nøgleafbrydere | 1 |
Koblingska. nøgleafb.iht.stand | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale nøgleafbryder | Ag |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-20
60 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet | |
UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningstype | M12, 12pol. male |
Husets materiale | Zn |
Mål, højde | 293 |
Mål, bredde | 40 |
Mål, dybde | 40 |
Nettovægt | 800 |
Bruttovægt | 1200 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548088946 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371228 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001028 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
Kr.44.00
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Start,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol ON,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol
Unlocking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Locking,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Request,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Reset,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Locking,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.908.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.534.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.665.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.282.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.366.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.225.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.244.00
Tilbehør til indkøring
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.1,361.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.886.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.720.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.455.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.317.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.258.00
Alternativ
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (knapenhed), færdiglavet hus med
betjeningselementer og nødstop, 40 mm bredde, boks med nødstop (2 NC/1
NO) og 2 belyste trykknapper (hver 1 NO), tilslutning 12-pol. M12-
stik, IP65, inkl. farvekapper i farverne GN, BU, RD, YE samt
transparent
Kr.1,302.00
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (knapenhed), færdiglavet hus med
betjeningselementer og nødstop, 40 mm bredde, boks med nødstop (2 NC)
og 3 belyste trykknapper (hver 1 NO), tilslutning 12-pol. M12-
stik, IP65, inkl. farvekapper i farverne GN, BU, RD, YE samt
transparent
Kr.1,396.00
Passende til
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, kodet, med sikkerhedsafbryder og
aktuator, med aflåsning, med Power-reset, 12-polet M12-hanstik,
0,23 m kabel, serieforbindelse
Kr.2,900.00
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, kodet, med elektromagnetisk
aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard), aflåsning
til procesbeskyttelse, låsekraft 500 N, 8-pol. M12-hanstik,
serieforbindelse
Kr.3,206.00
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, kodet, med sikkerhedsafbryder og
aktuator, med aflåsning, med Power-reset, 8-polet M12-hanstik, 0,23
m kabel, enkeltforbindelse
Kr.2,882.00
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, kodet, med elektromagnetisk
aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard), aflåsning
til procesbeskyttelse, låsekraft 1000 N, 8-pol. M12-hanstik,
serieforbindelse
Kr.3,908.00