Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570354","name":"PSEN cable M12-12sf 20m","price":"534.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN cable M12-12sf 20m
Produktnummer: 570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Din pris
Kr.534.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 2 A |
Typ. ledermodstand K1 | maks. 84 ohm/km ved 20 °C |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 °C |
Luft- og krybestrækninger iht. | IEC 60664-1 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. |
2
3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 12-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | GD-Zn, Ni |
Kontaktoverflader materiale 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tætningsmateriale | FPM |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
Kabellængde | 20 m |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | TPU / TPE-U |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 6 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 5.9 mm |
Ledernes tværsnit | 0.25 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 12 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 sec.) |
Husets materiale | TPU, UL94 |
Drejningsmom. Låseskrue | 0,6 Nm |
Nettovægt | 884 g |
Bruttovægt | 894 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548088885 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |