Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"631082","name":"PSEN op cable axial M12 12-pole 10m","price":"455.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
Produktnummer: 631082
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Din pris
Kr.455.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 1.5 A |
Typ. ledermodstand K1 | 139 ohm/km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 12-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | GD-Zn, Ni |
Kontaktoverflader materiale 1 | Ni, Au gal. |
Tætningsmateriale | FPM |
Hunstikkenes materiale | CuZn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
Kabellængde | 10 m |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | TPU / TPE-U |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6.3 mm |
Ledernes tværsnit | 0.14 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 26 |
Snoning K1 | 12 ledere |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 12 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed | cULus 20549 |
Husets materiale | TPU, UL94 |
Nettovægt | 460 g |
Bruttovægt | 465 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548077162 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 1.764 |