Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"G1000003","name":"PIT gb BLLE y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT gb BLLE y
Numero dell'articolo: G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC),
2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), 1 pulsante a chiave (1 NO),connettore maschio M12
a 12 poli, incl. set tappi colorati
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC), 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), 1 pulsante a chiave (1 NO),connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati
Dati generali
| Omologazione |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
| Automonitorato | No |
| Lampade | LED |
| Vernice luminescente | Bianco |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 12 W |
| Corrente contatto min. | 1 mA |
Arresto di emergenza
| N. di N/C arresto di emergenza | 2 |
| N. contatti di segnale e-stop | 1 |
| Tipo sblocco arresto emergenza | Sblocco a rotazione |
| Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti E-STOP | Au |
| Mat.cont. Cont.segnal. E-STOP | Au |
Tasto
| Numero di pulsanti | 2 |
| Numero di pulsanti N/A | 2 |
| Potere interr. puls. sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti pulsante | Ag |
Pulsante a chiave
| Numero di pulsanti a chiave | 1 |
| Pot. interr. TastoChiaveNorma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti puls. a chiave | Ag |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -20 °C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
| Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Tipo di collegamento | M12, 12pol. male |
| Materiale custodia | Zn |
| Altezza | 293 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Profondità | 40 mm |
| Peso netto | 800 g |
| Peso lordo | 1200 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371228 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088946 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
Accessori opzionali
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi (pezzo di ricambio)
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox, tappo cieco, IP65 (pezzo di ricambio), diametro dimontaggio: 22,3mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Start,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC ON,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Sblocco,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Blocco,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECRichiesta,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECReset,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECBlocco,
unità imballaggio = 10 pezzi
Alternativa
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC),
2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), 1 tappo, connettore maschio M12
a 12 poli, incl. set tappi colorati
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza (2 NC) e3 pulsanti
luminosi, connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati
Adatto a
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae
attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 12 poli,
cavo da 0,23 m, collegamento in serie
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Blocco di sicurezza PSENslock, codificato, con blocco elettromagnetico,
con interruttore di sicurezza e attuatore(standard), blocco
per la sicurezza di processo, forza di tenuta 500 N, connettore maschio
M12 a 8 poli, collegamento in serie
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto
e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di
riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto
successore.
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae
attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 8 poli, cavo
da 0,23 m, collegamento singolo
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Blocco di sicurezza PSENslock, codificato, con blocco elettromagnetico,
con interruttore di sicurezza e attuatore(standard), blocco
per la sicurezza di processo, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio
M12 a 8 poli, collegamento in serie
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto
e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di
riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto
successore.