Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24

680040
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

På forespørgsel
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
Bruttovægt: 130 g
Nettovægt: 110 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 40 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades