Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...
Kr.798.00
Dørgrebsenhed til sidehængte døre; højde 80 mm
Kr.665.00
Dørgrebsenhed til sidehængte døre, højde 70 mm
Kr.657.00
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
vinkel til sidehængte døre, emballagens indhold = 2 u ...
Kr.17.00
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
skydedøre, emballagens indhold = 2 unbrakoskruer M5x1 ...
Kr.14.00
Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer,
rustfrit stål
Kr.63.00
Adapter til justering af PSENmlock-aktuatoren til små døre: Radius300-500 mm. Emballagens indhold = 1 adapter
Kr.458.00
Centreringsring til PSENmlock-aktuator. Den egner sig især til
små døre. Emballagens indhold = 1 centreringsring
Kr.181.00
PSENml DHM-monteringslaske, nødvendig til skydedøre. Pakke = 2
monteringslasker.
Kr.163.00
Sort dørgreb med rød grebsindsats til PSENmlock DHM
"flugtvejsoplåsningsgreb".
Kr.145.00
Monteringsvinkel til PSENmlock, passer på 40 mm standardprofiler
Kr.302.00
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...
Kr.810.00
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...
Kr.862.00
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...
Kr.907.00
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...
Kr.889.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.