Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode – kompakt udgave – tekniske egenskaber

Den mindste, kodede sikkerhedsafbryder PSENcode smart har en lang produktlevetid takket være RFID-transponderteknologi.


Kodningstype:
Kodet = afbryderen accepterer enhver vilkårlig PSENcode-aktuator
Fuldt kodet = afbryderen accepterer kun én PSENcode-aktuator, mulighed for 8 programmeringer
Unikat, fuldt kodet = afbryderen accepterer kun en PSENcode-aktuator, programmering ikke mulig


Unit = modul med afbrydere og aktuatorer

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN cs3.1 1 actuator

Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 3.x/4.x, pakke = 1 stk. aktuator.

Sammenligne Download

PSEN cs4.1 1 actuator

RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, pakke = 1 stk.

Sammenligne Download

PSEN cs3.1n 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, pakke = 1 stk. kodet afbryder (uden aktuator).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.1n 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder uden aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, kan sættes i serieforbindelse, pakke = 1stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, kan sættes i serieforbindelse, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, kan sættes i serieforbindelse, pakke= 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, understøttelse til SDD,IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, én aktiveringsretning, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder uden aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, understøttelse til SDD,IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, én aktiveringsretning, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs3.1p 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, kan sættes i serieforbindelse, én aktiveringsretning, understøttelse tilSDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit

RFID-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs3.1a 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand afhængig af aktuator, pakke = 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.1p 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 1,5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, kan sættes i serieforbindelse, pakke= 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.1a 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 1,5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs4.2n 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.