Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...
Kr.989.00
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 1.x/2.x, pakke = 1
stk. aktuator.
Kr.146.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, ta ...
Kr.1,412.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, ta ...
Kr.1,071.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, ta ...
Kr.1,011.00
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, med sikkerhedsafbryder og
aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-hanstik, serieforbin ...
Kr.1,629.00
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, fuldt kodet, med
sikkerhedsafbryder og aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-
hansti ...
Kr.2,146.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, ta ...
Kr.1,612.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs2.x, IP67, pakke = 1 stk.
Kr.146.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...
Kr.1,333.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = ...
Kr.1,383.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = ...
Kr.1,049.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...
Kr.1,303.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...
Kr.1,487.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, en
aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao ...
Kr.2,055.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk.,
OSSD 1 og 2.
Kr.264.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk.,
OSSD1.
Kr.264.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk.,
OSSD2.
Kr.264.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = ...
Kr.1,261.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...
Kr.1,790.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.