text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
8 produkter fundet
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 150 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.5,553.00
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.7,589.00
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 1200 mm. Funktioner: Ka ...

Kr.13,697.00
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 300 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.6,478.00
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.8,792.00
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 750 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.9,995.00
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 900 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.11,291.00
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 1050 mm. Funktioner: Ka ...

Kr.12,494.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug