Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Smalle lystæpper af type 2, håndbeskyttelse

De smalle lystæpper af type 2 til håndbeskyttelse til applikationer indtil PL c med udvidede funktioner som f.eks. kaskadeopkoblingsfunktion uden dødzoner.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN op2H-SL-24-015/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 150 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-SL-24-045/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-SL-24-120/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 1200 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-SL-24-030/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 300 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-SL-24-060/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-SL-24-075/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 750 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-SL-24-105/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 1050 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-SL-24-090/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 900 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.