Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Kommunikationsmodulerne RevPi Con

Du kan tilslutte Revolution Pi Connect og Connect+ til forskellige industrielle netværk ved hjælp af kommunikationsmodulerne CAN-BUS, M-BUS og M-BUS VHP.

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz

By using RevPi Con M-Bus you can equip your RevPi Connect with 868MHz Wireless M-Bus

Sammenligne Download

RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz

By using the RevPi Con CAN expansion module you can equip your RevPi Connect with CAN bus capability. The expansion module has a 4-pin connector to the CAN bus connection.

Sammenligne Download

RevPi Con CAN extension module

The expansion module has a 4-pin connector to the CAN bus connection.